Olympian Plus pressure relief valve, without yoke, 1-10 bar, without gauge

Tétel: V64H-NND-RMN
  • Olypia nyomáshatárolók védik a sűrített levegős rendszereket a túlnyomástól
  • Nagy átfolyás, érzékeny és pontos működés
  • Menetes hangtompító vagy gyűjtő-elvezető cső csatlakozási lehetőséggel
Közeg:Sűrített levegő
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:1 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:1 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Húzó-nyomó gomb:Fém
Test:Cink
Fedél:Cink
Tömítés:Szintetikus gumi
Products - ATEX:Yes
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51030302
Products - HS Code (Customs):84814090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481400093
Classification - UNSPSC code:40141606
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:74.0
Products - Product - Length:205.0
Products - Product - Width:74.0
Products - Product - Weight:1.3
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Termékcsalád:V64H
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Olympian 64 3/2 G1/2  visszacsapó szelep

Tétel:T64T-4GB-P1N
Csatlakozási méret:G1/2

Olympian 64 3/2 G1/2  visszacsapó szelep

Tétel:T64T-6GB-P1N
Csatlakozási méret:G3/4

Javítókészlet

Felerősítések

Hangtompítók