Olympian Plus pressure relief valve, without yoke, 0.3-10 bar, without gauge

Tétel: V68H-NND-RMN
  • Olypia nyomáshatárolók védik a sűrített levegős rendszereket a túlnyomástól
  • Nagy átfolyás, érzékeny és pontos működés
  • Menetes hangtompító vagy gyűjtő-elvezető cső csatlakozási lehetőséggel
Közeg:Sűrített levegő
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:1 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:1 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Húzó-nyomó gomb:Fém
Test:Alumínium
Fedél:Alumínium
Tömítés:Szintetikus gumi
Products - ATEX:Yes
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51030302
Products - HS Code (Customs):84814090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481400093
Classification - UNSPSC code:40141606
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:91.0
Products - Product - Length:232.0
Products - Product - Width:103.0
Products - Product - Weight:1.46
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Termékcsalád:V68H
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

UK Olympian 68 3/2 visszacsapó szelep

Tétel:T68H-8GB-B2N
Csatlakozási méret:G1

Javítókészlet

Felerősítések

Fali felerősítés

Tétel:18-001-979
Csatlakozási méret:G3/4;G1

Hangtompítók