Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

Tétel: V70406-A50
  • Flexible sub-base system
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Jellemző üzemi hőmérséklet:-15 ... 50 °C
Szabvány:ISO 15407-1;VDMA 24 563
Anyák & csavarok:Horgonyzott acél
Products - REACH:Available on request

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Jellemző üzemi hőmérséklet:-15 ... 50 °C
Szabvány:ISO 15407-1;VDMA 24 563
Anyák & csavarok:Horgonyzott acél
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:WEEE
Products - eClass 11:51030701
Products - HS Code (Customs):84819000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481900020
Classification - UNSPSC code:27131600
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:25.0
Products - Product - Length:90.0
Products - Product - Width:60.0
Products - Product - Weight:0.419
Products - Unit of Measure:EA
Country of Origin:Czech Republic
Termékcsalád:V44/V45

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Hangtompítók