Leválasztó dugó fűzhető alaplaphoz, 1,3 és 5 csatlakozás

Tétel: V70522-K00
    Közeg:Sűrített levegő
    Jellemző üzemi hőmérséklet:-15 ... 50 °C
    Szabvány:ISO 15407-1;VDMA 24 563
    Anyák & csavarok:Horgonyzott acél
    Products - ATEX:Yes
    Products - REACH:Available on request

    Technikai részletek

    AttributeValue
    Közeg:Sűrített levegő
    Jellemző üzemi hőmérséklet:-15 ... 50 °C
    Szabvány:ISO 15407-1;VDMA 24 563
    Anyák & csavarok:Horgonyzott acél
    Products - ATEX:Yes
    Products - REACH:Available on request
    Products - RoHS Compliant:Available on request
    Products - WEEE:WEEE
    Products - eClass 11:51030701
    Products - HS Code (Customs):84819000
    Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481900020
    Classification - UNSPSC code:27131600
    Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
    Products - Product - Diameter:15.0
    Products - Product - Length:15.0
    Products - Product - Weight:0.18
    Products - Unit of Measure:EA
    Country of Origin:Czech Republic
    Termékcsalád:V44/V45