Kézi működtetésű tárcsás kézi szelep

Tétel: VHLA302-03G
  • Jó fogású, könnyen elfordítható kar
  • Panelszerelésű változat is kapható
  • 2 illetve 3 pozíciójú változatok
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Működés:4/2
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 60 °C
Max. üzemi nyomás:9,7 bar
Test:Alumínium

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Működés:4/2
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 60 °C
Max. üzemi nyomás:9,7 bar
Test:Alumínium
Termékcsalád:VHLA

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02251038
Menetes:G3/8
Cső külső méret:10 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02471038
Menetes:G3/8
Cső külső méret:10 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Felerősítések

Hangtompítók

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0010025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:10 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0010100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:10 mm
Hossz:100 m