Manually operated rotary hand valves

Tétel: VHLA402-04G
  • Jó fogású, könnyen elfordítható kar
  • Panelszerelésű változat is kapható
  • 2 illetve 3 pozíciójú változatok
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Működés:4/2
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 60 °C
Max. üzemi nyomás:9,7 bar
Test:Alumínium

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Működés:4/2
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 60 °C
Max. üzemi nyomás:9,7 bar
Test:Alumínium
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:WEEE
Products - eClass 11:51030190
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:40141609
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:11.0
Products - Product - Length:78.5
Products - Product - Width:65.0
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Termékcsalád:VHLA

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02251248
Menetes:G1/2
Cső külső méret:12 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02471248
Menetes:G1/2
Cső külső méret:12 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Felerősítések

Hangtompítók

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0012025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:12 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0012100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:12 mm
Hossz:100 m