VM10 Series Valve Slice

Tétel: VM106511AB313B
  • Rugalmas alkalmazási lehetőségek: feldbusz, multipólusú vagy egyedileg elektormosan beköthető csatlakozók
  • Nagy átáramlás mind a 10mm(VM10), mind a 15mm (VM15) szelepeknél
  • 100 millió ciklust meghaladó, nagy élettartam
  • Akár 32 mágnestekercs is lehet egy szelepszigetenn (16 szelep)
  • Kompakt, kis tömegű egységek
  • Beépített Push-in csatlakozók
  • Előszerelt kivitel 5m szalagkábellel , derékszögű csatlakozóval szerelve, DIN sín felerősítő készlettel és hangtompítókkal/dugókkal szerelve
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:6mm PIF
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Feszültség:24Vdc
Bizonylat:CE;CSA 22.2 No.139 - 1982 elektromosan működtetésű szelepekhez;LABS mentes LVP 0700.99000 szabvány szerint;UL 429 - 5. kiadás

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:6mm PIF
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Feszültség:24Vdc
Bizonylat:CE;CSA 22.2 No.139 - 1982 elektromosan működtetésű szelepekhez;LABS mentes LVP 0700.99000 szabvány szerint;UL 429 - 5. kiadás
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-5 ... 50 °C
Max. üzemi nyomás:8,0 bar
Vezérlő:Belső
Kézi segédműködtetés:Unistabil
Időjárás állóság/védettség:IP65
Túlfeszültségvédelem:Diódával
Test:PPA co-polymer műanyag
Tömítések:Nitril gumi
Products - IP Rating:IP65
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:WEEE
Products - eClass 11:51030190
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:40141609
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:11.0
Products - Product - Length:78.5
Products - Product - Width:65.0
Products - Product - Weight:0.09
Products - Unit of Measure:EA
Products - B10 Value:1.0E7
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Termékcsalád:VM10