VM15 Series Valve Slice

Tétel: VM158A11AB313B
  • Rugalmas alkalmazási lehetőségek: feldbusz, multipólusú vagy egyedileg elektormosan beköthető csatlakozók
  • Nagy átáramlás mind a 10mm(VM10), mind a 15mm (VM15) szelepeknél
  • 100 millió ciklust meghaladó, nagy élettartam
  • Akár 32 mágnestekercs is lehet egy szelepszigetenn (16 szelep)
  • Kompakt, kis tömegű egységek
  • Beépített Push-in csatlakozók
  • Előszerelt kivitel 5m szalagkábellel , derékszögű csatlakozóval szerelve, DIN sín felerősítő készlettel és hangtompítókkal/dugókkal szerelve
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:8mm PIF
Működés:2x3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:8mm PIF
Működés:2x3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc
Bizonylat:CE
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-5 ... 50 °C
Vezérlő:Belső
Kézi segédműködtetés:Unistabil
Időjárás állóság/védettség:IP65
Túlfeszültségvédelem:Varisztor
Felerősítés:DIN-sín;Felerősítés szerelő furatokkal
Test:PPA co-polymer műanyag
Tömítések:Nitril gumi
Products - IP Rating:IP65
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:WEEE
Products - eClass 11:51030190
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:40141609
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:15.0
Products - Product - Length:93.5
Products - Product - Width:72.0
Products - Product - Weight:0.18
Products - Unit of Measure:EA
Products - B10 Value:1.0E7
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Termékcsalád:VM15