Proportional pressure control valve

Tétel: VP1001BJ100A00
  • Pneumatikus elővezérlésű
  • Megbízhatóság, robosztus kialakítás
  • Kiváló pontosság
  • IP 65 védettség szokásos működésnél
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi nyomás:0.2 ... 1 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 85 °C
Jellemző kimeneti nyomás:0.2 ... 1 bar
Vezérlőjel:0..10 V

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi nyomás:0.2 ... 1 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 85 °C
Jellemző kimeneti nyomás:0.2 ... 1 bar
Vezérlőjel:0..10 V
Felerősítés:A beépített felfogókerettel a szükséges függőleges helyzet megvalósítható. Csőrendszerbe szerelőkészlettel építhető (50 mm)
Termékcsalád:VP10