Proportional pressure control valve

Tétel: VP1006BJ401A00
  • Pneumatikus elővezérlésű
  • Megbízhatóság, robosztus kialakítás
  • Kiváló pontosság
  • IP 65 védettség szokásos működésnél
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 85 °C
Jellemző kimeneti nyomás:0.2 ... 6 bar
Vezérlőjel:4..20 mA
Felerősítés:A beépített felfogókerettel a szükséges függőleges helyzet megvalósítható. Csőrendszerbe szerelőkészlettel építhető (50 mm)

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 85 °C
Jellemző kimeneti nyomás:0.2 ... 6 bar
Vezérlőjel:4..20 mA
Felerősítés:A beépített felfogókerettel a szükséges függőleges helyzet megvalósítható. Csőrendszerbe szerelőkészlettel építhető (50 mm)
Termékcsalád:VP10

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250828
Menetes:G1/4
Cső külső méret:8 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470828
Menetes:G1/4
Cső külső méret:8 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0008025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0008100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:100 m