Proportional pressure control valve

Tétel: VP2302BE761MB200
  • Teljesen digitális szabályozó elektronika
  • Változó nyomásszabályozás, külső nyomásszabályozás kérésre kapható
  • Opcióként: soros interfész VP-Tool programmal
  • Opcióként a fieldbuszon kersztüli működtetés
  • CE kompatibilis kivitel
  • Ultra tiszta kivitel
Közeg:Sűrített levegő
Jellemző üzemi nyomás:7 ... 17 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-5 ... 50 °C
Időjárás állóság/védettség:IP65
Csatlakozó kivitel:M12 x 1.8-tű

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Jellemző üzemi nyomás:7 ... 17 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-5 ... 50 °C
Időjárás állóság/védettség:IP65
Csatlakozó kivitel:M12 x 1.8-tű
Jellemző kimeneti nyomás:0 ... 2 bar
Tömítések:NBR
Termékcsalád:VP23