Proportional pressure control valve

Tétel: VP5002SBJ111H00
  • Closed loop air pilot operated proportional pressure control valve
  • Adjustable for a wide range of applications
  • Fast response
  • Low power consumption
  • High flow
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:3/2
Levegőfogyasztás:5 l/min
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 50 °C
Max. üzemi nyomás:12,0 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:3/2
Levegőfogyasztás:5 l/min
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 50 °C
Max. üzemi nyomás:12,0 bar
Elektromos csatlakozás:M12x1, 5 tűs
Időjárás állóság/védettség:IP65
Tolattyú típusa:Keménytömítéses tolattyú
Jellemző kimeneti nyomás:0 ... 2 bar
Vezérlőjel:0..10 V
Közeg:Sűrített levegő, szűrt olajködkenés nélküli
Test:Alumínium;Nyomásos cink öntvény
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:VP50S

Kiegészítők

Csatlakozók

Elektromos csatlakozó M12 x 1

Tétel:0250081000000000
Feszültség:10 … 32Vdc
Csatlakozó kivitel:M12x1, 5 tűs

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250828
Menetes:G1/4
Cső külső méret:8 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470828
Menetes:G1/4
Cső külső méret:8 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Hangtompítók