VS18 Series, 2x3/2 NC valve, sol/spring (24Vdc) with soft seal spool

Tétel: VS18SA11DF213A
  • Multipólusú vagy beépített buiszos vezérlésű kivitelek választhatók
  • Egyedi szelephellyel bővíthető
  • Kétféle tolattyú választék: - Könnyű futású, nagy élettartamú tolattyú - Nagy áteresztés, puhatömítéses tolattyú
  • UL és ATEX bizonylatok
  • Univerzális PNP/NPN 24 V d.c. Multipólusú csatlakozókkal
Közeg:Sűrített levegő
Működés:2x3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi hőmérséklet:-15 ... 50 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Működés:2x3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi hőmérséklet:-15 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-5 ... 50 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Vezérlő:Belső
Kézi segédműködtetés:Reteszelhető
Időjárás állóság/védettség:IP65
Szabvány:ISO 15407-2
Tolattyú típusa:Puhatömítéses tolattyú
Test:Présöntésű alumínium
Anyák & csavarok:Horgonyzott acél
Tömítések:HNBR
Termékcsalád:VS18

Kiegészítők

Manométer

Mini ISO Valves - Gauge

Tétel:V70534-500
Szabvány:ISO 15407-1;VDMA 24 563