VS18 Mini ISO Szelepek

Tétel: VS18SG11DF313A
  • Multipólusú vagy beépített buiszos vezérlésű kivitelek választhatók
  • Egyedi szelephellyel bővíthető
  • Kétféle tolattyú választék: - Könnyű futású, nagy élettartamú tolattyú - Nagy áteresztés, puhatömítéses tolattyú
  • UL és ATEX bizonylatok
  • Univerzális PNP/NPN 24 V d.c. Multipólusú csatlakozókkal
Közeg:Sűrített levegő
Működés:2x2/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NO/NC
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:2.5 ... 10 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Működés:2x2/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NO/NC
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:2.5 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-15 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-5 ... 50 °C
Vezérlő:Belső
Kézi segédműködtetés:Unistabil
Időjárás állóság/védettség:IP65
Szabvány:ISO 15407-2
Tolattyú típusa:Puhatömítéses tolattyú
Test:Présöntésű alumínium
Anyák & csavarok:Horgonyzott acél
Tömítések:HNBR
Termékcsalád:VS18