VS26 Mini ISO Szelepek

Tétel: VS26SB11DF313A
  • Multipólusú vagy beépített buiszos vezérlésű kivitelek választhatók
  • Egyedi szelephellyel bővíthető
  • Kétféle tolattyú választék: - Könnyű futású, nagy élettartamú tolattyú - Nagy áteresztés, puhatömítéses tolattyú
  • UL és ATEX bizonylatok
  • Univerzális PNP/NPN 24 V d.c. Multipólusú csatlakozókkal
Közeg:Sűrített levegő
Működés:2x3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NO
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 10 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Működés:2x3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NO
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-15 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-5 ... 50 °C
Vezérlő:Belső
Kézi segédműködtetés:Unistabil
Időjárás állóság/védettség:IP65
Szabvány:ISO 15407-2
Tolattyú típusa:Puhatömítéses tolattyú
Products - IP Rating:IP65
Products - REACH:Unavailable
Products - RoHS Compliant:Unavailable
Products - UL:Yes
Products - WEEE:WEEE
Products - eClass 11:51030190
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:40141609
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:110.0
Products - Product - Length:27.0
Products - Product - Width:52.5
Products - Product - Weight:0.26
Products - Unit of Measure:EA
Products - B10 Value:1.2E7
Products - DIN-ISO 13849:CAT B (1*)
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Termékcsalád:VS26

Kiegészítők

Manométer

Mini ISO Valves - Gauge

Tétel:V70534-500
Szabvány:ISO 15407-1;VDMA 24 563