Inline Valves - Pilot

Tétel: X3064102
  • Nagy teljesítményű bevált konstrukció
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:5/2
Működtetés:Pneu/Rugó
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 70 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:5/2
Működtetés:Pneu/Rugó
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 70 °C
Test:Ötvözött alumínium öntvény
Tömítések:Nitril gumi
Termékcsalád:Enots

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250828
Menetes:G1/4
Cső külső méret:8 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470828
Menetes:G1/4
Cső külső méret:8 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Hangtompítók

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0008025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0008100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:100 m