Tartozékok

Minden a hangtompítóktól a szűrőkön át a lefúvató pisztolyokig.

Eredmények 51-60 a 832

Termékcsalád

no image

4610 Spare Coil

Tétel:0000000461002400
Feszültség:24Vdc
Mágnes kódja:4610

K&eacute

Tétel:233310028
Menetes:G1/4

24 345 Sub-base Form 'A' Side ported G3/4

Tétel:M/P19144
ISO méretezés:ISO #4
Szabvány:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Csatlakozási méret:G3/4

Tartalék mágnesek

Tétel:V04X286A-Q1223
Feszültség:24Vdc

Fényzelző csatlakozó

Tétel:M/P24120/2
Feszültség:70 … 115Vac/dc
Csatlakozó kivitel:30 mm ipari szabvány

Ball Valves

Tétel:602112188
Menetes:Rp1

Herion hangtompítók

Tétel:0014610000000000
Menetes:G1/4

Quietaire Heavy Duty Silencers

Tétel:MB008B
Menetes:R1

Mini ISO Valves - Gauge

Tétel:V70534-500
Szabvány:ISO 15407-1;VDMA 24 563
Eredmények 51-60 a 832