Érzékelők

Reed és félvezetős mágneses érzékelők, amelyek alkalmasak minden, mágneses dugattyúval rendelkező hengerhez.

Eredmények 21-24 a 24

M/50 magnetically operated reed switch, 0.3 m cable

Tétel:M/50/LSU/CP
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 60Vac/dc
Kimeneti:Dugó M8 x 1

QM/32 magnetically operated reed switch, M12 x 1 plug

Tétel:QM/32/P
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Feszültség:10 … 240Vac/dc

M/50 magnetically operated solid state switch, 5 m cable

Tétel:M/50/EXP/5V
Működés:Félvezetős, alaphelyzetben nyitott PNP/NPN
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 30Vdc
Kimeneti:PNP

QM/32 magnetically operated reed switch, 2 m cable

Tétel:QM/32/2
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Feszültség:10 … 240Vac/dc
Eredmények 21-24 a 24