Eredmények 41-47 a 47

Keresési eredmény

Tengelycsonk átmérő

Csatlakozási méret

Termékcsalád

Rotary vane double acting actuator, 18 Nm torque, 270° rotation

Tétel:M/60286/270
Működés:Kétoldali működtetésű
Csatlakozási méret:G1/4
Meghúzási nyomaték:18,00 Nm
Rotary Actuators - Rotation angle:270

Rotary vane double acting actuator, 0.15 Nm torque, 90° rotation

Tétel:M/60280/90
Működés:Kétoldali működtetésű
Csatlakozási méret:M5
Meghúzási nyomaték:0,15 Nm
Rotary Actuators - Rotation angle:90°

Rotary vane double acting actuator, 0.38 Nm torque, 30 - 180° rotation

Tétel:M/60281/IE
Működés:Kétoldali működtetésű
Csatlakozási méret:M5
Meghúzási nyomaték:0,38 Nm
Rotary Actuators - Rotation angle:30 - 180

Rotary vane double acting actuator, 0.38 Nm torque, 90° rotation

Tétel:M/60281/90
Működés:Kétoldali működtetésű
Csatlakozási méret:M5
Meghúzási nyomaték:0,38 Nm
Rotary Actuators - Rotation angle:90°

Rotary vane double acting actuator, 123 Nm torque, 90° rotation

Tétel:M/60288/90
Működés:Kétoldali működtetésű
Csatlakozási méret:G1/2
Meghúzási nyomaték:123,00 Nm
Rotary Actuators - Rotation angle:90°

Rack and pinion, double acting rotary actuator, 306 Nm torque, 90° rotation

Tétel:M/162125/MI/90
Működés:Kétoldali működtetésű
Csatlakozási méret:G1/2
Hengerátmérő:125 mm
Meghúzási nyomaték:306,00 Nm
Rotary Actuators - Rotation angle:90°

Rack and pinion, double acting rotary actuator, 43.8 Nm torque, 90° rotation

Tétel:M/162063/MI/90
Működés:Kétoldali működtetésű
Csatlakozási méret:G3/8
Hengerátmérő:63 mm
Meghúzási nyomaték:43,80 Nm
Rotary Actuators - Rotation angle:90°
Eredmények 41-47 a 47