Koracél hengerek

Az ISO szabványnak megfelelő, minőségi, koracél csőszelvényű hengerek széles választékát kínáljuk, melyek kiválóan alkalmasak korróziónak különösen kitett környezetekben.

Eredmények 11-20 a 333

Keresési eredmény

Hengerátmérő

Csatlakozási méret

Lökethossz

Termékcsalád

ISOLine™ Összehúzócsavaros Koracél Hengerek, 80mm hengerátmérő, 50mm stroke

Tétel:KA/802080/M/50
Szabvány:ISO 15552
Lökethossz:50 mm
Csatlakozási méret:G3/8
Hengerátmérő:80 mm

ISOLine™ Összehúzócsavaros Koracél Hengerek, 50mm hengerátmérő, 50mm stroke

Tétel:KA/802050/M/50
Szabvány:ISO 15552
Lökethossz:50 mm
Csatlakozási méret:G1/4
Hengerátmérő:50 mm

ISOLine™ Összehúzócsavaros Koracél Hengerek, 100mm hengerátmérő, 50mm stroke

Tétel:KA/802100/M/50
Szabvány:ISO 15552
Lökethossz:50 mm
Csatlakozási méret:G1/2
Hengerátmérő:100 mm

ISOLine™ Összehúzócsavaros Koracél Hengerek, 63mm hengerátmérő, 320mm stroke

Tétel:KA/802063/M/320
Szabvány:ISO 15552
Lökethossz:320 mm
Csatlakozási méret:G3/8
Hengerátmérő:63 mm

ISOLine™ Összehúzócsavaros Koracél Hengerek, 50mm hengerátmérő, 200mm stroke

Tétel:KA/802050/M/200
Szabvány:ISO 15552
Lökethossz:200 mm
Csatlakozási méret:G1/4
Hengerátmérő:50 mm

ISOLine™ Összehúzócsavaros Koracél Hengerek, 100mm hengerátmérő, 500mm stroke

Tétel:KA/802100/M/500
Szabvány:ISO 15552
Lökethossz:500 mm
Csatlakozási méret:G1/2
Hengerátmérő:100 mm

ISOLine™ Összehúzócsavaros Koracél Hengerek, 50mm hengerátmérő, 80mm stroke

Tétel:KA/802050/M/80
Szabvány:ISO 15552
Lökethossz:80 mm
Csatlakozási méret:G1/4
Hengerátmérő:50 mm

ISOLine™ Összehúzócsavaros Koracél Hengerek, 40mm hengerátmérő, 100mm stroke

Tétel:KA/802040/M/100
Szabvány:ISO 15552
Lökethossz:100 mm
Csatlakozási méret:G1/4
Hengerátmérő:40 mm

ISOLine™ Összehúzócsavaros Koracél Hengerek, 32mm hengerátmérő, 50mm stroke

Tétel:KA/802032/M/50
Szabvány:ISO 15552
Lökethossz:50 mm
Csatlakozási méret:G1/8
Hengerátmérő:32 mm

ISOLine™ Összehúzócsavaros Koracél Hengerek, 40mm hengerátmérő, 125mm stroke

Tétel:KA/802040/M/125
Szabvány:ISO 15552
Lökethossz:125 mm
Csatlakozási méret:G1/4
Hengerátmérő:40 mm
Eredmények 11-20 a 333