Termékeink segítenek javítani a teljesítményt és csökkenteni az állásidőt és az energiafogyasztást a gyártósorokon szerte a világon.
Tapasztalatunkat számos területen kamatoztatjuk. Tudásunkat arra használjuk, hogy megértsük a vevői igényeket és úttörő megoldások kínáljunk nekik.
Célunk, hogy ügyfeleinknek a lehető legtöbbet hozhassák ki termékeikből, lehetővé téve számukra a költségek csökkentését.
A kezébe szeretnénk adni a tudást, mellyel kiválaszthatja az Önnek legoptimálisabb termékünket.
Világ vezetők vagyunk, a mozgatás és folyadék szabályozás területén. Ha fontos a pontosság, gyorsaság vagy a mérnöki megbízhatóság, mi olyan rendkívüli megoldásokat kínálunk, amivel a termelési hatékonyságuk is növekedhet.
Ez a legnépszerűbb lineáris működtető az ipari automatizálásban. ISO működtetőink megfelelnek a legújabb ISO 15552, VDMA 24562 és NFE 49-003-01 szabványoknak, valamint az előző ISO 6341 szabványnak.
ISO és nem ISO hengerek, az alkalmazások széles körére. Kapható 10-100 mm-es átmérőig, egy- és kétoldali működtetésű változatban.
Kompakt, ISO és nem ISO hengerek, valamint szorító hengerek, 8-125 mm-es átmérővel.
Könnyű kivitelű, kétoldali működtetésű hengerek kivételesen széles választéka, a megadott átmérőtől függően, akár 8500 mm lökethosszúsággal.
Míg a szánegységekre a hosszú élettartamú, precíziós görgős vezetés a jellemző, addig a vezetett/stop hengerek nagy teherbírású vezető rúddal, és kiemelkedő, +/-0.02mm-es pontossággal bírnak.
Szárnylapátos vagy fogasléc- fogaskerék áttételes kétoldali működtetésű hengerek akár 360°-os szögelfordulással. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol lineáris helyett, forgó hajtásra van szükség.
Az ISO szabványnak megfelelő, minőségi, koracél csőszelvényű hengerek széles választéka, melyek kiválóan alkalmasak korróziónak különösen kitett környezetekben.
A Norgren kompakt tömlőhengereinek kínálata ideális rövid löketű, nagy erőkifejtést igénylő alkalmazásokhoz.
Reed és félvezetős mágneses érzékelők, amelyek alkalmasak minden, mágneses dugattyúval rendelkező hengerhez.