Eredmények 21-30 a 203

Keresési eredmény

Csatlakozási méret

no image

Excelon Plus Full Flow Porting Block, 3/8" NPT

Tétel:820028-50KIT

Gauges

Tétel:18-015-989
Csatlakozási méret:R1/8
Névleges átmérő:40 mm
Nyomástartomány (bar):0 ... 10 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 145 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Tétel:18-015-013
Csatlakozási méret:R1/8
Nyomástartomány (bar):0 ... 10 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 145 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 1 MPa
Eredmények 21-30 a 203