Eredmények 41-43 a 43

Keresési eredmény

Jellemző üzemi hőmérséklet

Kondenzleeresztő típusa

Sorozat

Termékcsalád

Excelon filter/regulator, 3/4 PTF, 0.3-10 bar, manual drain, 5µm filter element, with gauge

Tétel:B74G-6AK-QD1-NMG
Csatlakozási méret:3/4" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:5,00 µm
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométerrel

Excelon filter/regulator, 3/4 PTF, 0.3-10 bar, automatic drain, 40µm filter element, with gauge

Tétel:B74G-6AK-AP3-RMG
Csatlakozási méret:3/4" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Műanyag, fém védőtartállyal
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométerrel

Excelon filter/regulator, 3/4 PTF, 0.3-10 bar, automatic drain, 25µm filter element, with gauge

Tétel:B74G-6AK-AD2-RMG
Csatlakozási méret:3/4" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:25,00 µm
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométerrel
Eredmények 41-43 a 43