Eredmények 31-40 a 694

Keresési eredmény

Csatlakozási méret

Termékcsalád

Felerősítő keret

Tétel:Y68A-6GN-N2N
Csatlakozási méret:G3/4

Felerősítő keret

Tétel:Y64A-6GA-N1N
Csatlakozási méret:G3/4

Olympian Plus high flow oil removal filter, without yoke, automatic drain, 0,01µm filter element

Tétel:F68H-NNN-AC0
Csatlakozási méret:Without Yoke
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:0,01 µm
Tartály:Alumínium

Olympian Plus coalescing filter, without yoke, automatic drain, 0,01µm filter element

Tétel:F64C-NNN-AD0
Csatlakozási méret:Without Yoke
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Tartály:Alumínium

L64M javítókészlet

Tétel:L64M-KIT

Felerősítő keret

Tétel:Y68A-6GN-N1N
Csatlakozási méret:G3/4

Olympian Plus filter/regulator, G1/2, 0.3-10 bar, manual drain, 40µm filter element, without gauge

Tétel:B64G-4GK-MD3-RMN
Csatlakozási méret:G1/2
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül

Olympian Plus micro fog lubricator, G1/2, closed bowl

Tétel:L64M-4GP-EDN
Csatlakozási méret:G1/2
Tartály:Alumínium
Eredmények 31-40 a 694