Eredmények 11-20 a 22

R24 Series high flow manual regulator, G1/4, 0.7-17 bar, without gauge

Tétel:R24-200-RNSG
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.7 ... 17 bar
Manométer:Manométer nélkül

R24 Series high flow manual regulator, G1/2, 0.7-17 bar, without gauge

Tétel:R24-400-RNSG
Csatlakozási méret:G1/2
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.7 ... 17 bar
Manométer:Manométer nélkül

R24 javítókészlet

Tétel:5292-53
Csatlakozási méret:1-1/4" PTF;1" PTF;3/4" PTF

R24 Series high flow pilot regulator, G1-1/4, 0.3-17 bar, without gauge

Tétel:R24-A01-RNXG
Csatlakozási méret:G1-1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 17 bar
Manométer:Manométer nélkül

R24 Series high flow manual regulator, G1/2, 0.3-2 bar, without gauge

Tétel:R24-400-RNCG
Csatlakozási méret:G1/2
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 2 bar
Manométer:Manométer nélkül

R24 Series high flow manual regulator, G3/8, 0.7-17 bar, without gauge

Tétel:R24-300-RNSG
Csatlakozási méret:G3/8
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.7 ... 17 bar
Manométer:Manométer nélkül

R24 Series high flow manual regulator, G1-1/4, 0.7-8 bar, without gauge

Tétel:R24-A00-RNLG
Csatlakozási méret:G1-1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.7 ... 8 bar
Manométer:Manométer nélkül

R24 javítókészlet

Tétel:5292-54
Csatlakozási méret:1/2" PTF;1/4" PTF;3/8" PTF

R24 javítókészlet

Tétel:5292-55
Csatlakozási méret:1-1/4" PTF;1" PTF;3/4" PTF

R24 Series high flow manual regulator, G1/4, 0.3-4 bar, without gauge

Tétel:R24-200-RNFG
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 4 bar
Manométer:Manométer nélkül
Eredmények 11-20 a 22