Zobrazuje se 1 - 6 z 6

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Datový kabel, 1 x M12, 2m

Zboží:NC-124MS-00000G2
Délka kabelu:2 m
Barva:Zelená
Napětí:250 VAC;250 VDC

Kabelový konektor RJ45

Zboží:NC-RJ450-0000000

Datový kabel, 1 x M12, 5m

Zboží:NC-124MS-00000G5
Délka kabelu:5 m
Barva:Zelená
Napětí:250 VAC;250 VDC

Datový kabel, 1 x M12, 0,5m

Zboží:NC-124MS-1244SGA
Délka kabelu:null
Barva:Zelená
Napětí:50 VAC;60 VDC

Datový kabel, 1 x M12, 5m

Zboží:NC-124MS-1244SG5
Délka kabelu:5 m
Barva:Zelená
Napětí:50 VAC;60 VDC

Datový kabel, 1 x M12, 2m

Zboží:NC-124MS-1244SG2
Délka kabelu:2 m
Barva:Zelená
Napětí:50 VAC;60 VDC
Zobrazuje se 1 - 6 z 6