Zobrazuje se 1 - 10 z 48

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Excelon Plus Gauge Adaptor Kit - 1/8" PTF

Zboží:840100-01KIT
Velikost portu:1/8" PTF

Excelon Plus Gauge Adaptor Kit - Rc 1/8"

Zboží:840100-02KIT
Velikost portu:Rc1/8

Gauges

Zboží:18-015-989
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 10 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 145 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Zboží:18-015-013
Velikost portu:R1/8
Tlacký rozsah (bar):0 ... 10 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 145 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Zboží:18-015-990
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 4 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 58 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 0.4 MPa

Gauges

Zboží:18-015-885
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 6 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 87 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 0.6 MPa
Zobrazuje se 1 - 10 z 48