Zobrazuje se 1 - 10 z 16

Gauges

Zboží:18-015-989
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 10 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 145 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Zboží:18-015-990
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 4 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 58 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 0.4 MPa

Gauges

Zboží:18-015-885
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 6 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 87 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 0.6 MPa

Gauges

Zboží:18-015-991
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 1.6 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 23 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 0.16 MPa

Gauges

Zboží:18-015-877
Velikost portu:G1/8A
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 10 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 145 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 1 MPa

Manometry

Zboží:18-015-844
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (psi):0 ... 140 psi

Gauges

Zboží:18-015-884
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 16 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 232 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 1.6 MPa

Gauges

Zboží:18-015-886
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 2.5 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 36 psi

Gauges

Zboží:18-015-908
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 25 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 362 psi

Manometry

Zboží:18-015-909
Velikost portu:1/4" NPT
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 10 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 145 psi
Zobrazuje se 1 - 10 z 16