Zobrazuje se 31 - 40 z 41

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Manometry

Zboží:18-015-913
Velikost portu:1/4" NPT
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 6 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 87 psi

Gauges

Zboží:18-015-878
Velikost portu:G1/8A
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 6 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 87 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 0.6 MPa

Gauges

Zboží:18-015-024
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:50 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 1.6 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 23 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 0.16 MPa

Gauges

Zboží:18-015-858
Velikost portu:G1/8A
Jmenovitý průměr:50 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 6 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 84 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 0.6 MPa

Gauges

Zboží:18-015-888
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:63 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 25 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 362 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 2.5 MPa

Gauges

Zboží:18-015-851
Velikost portu:G1/4A
Jmenovitý průměr:63 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 16 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 240 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 1.6 MPa

Gauges

Zboží:18-015-882
Velikost portu:G1/4A
Jmenovitý průměr:63 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 6 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 87 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 0.6 MPa

Manometry

Zboží:18-015-905
Velikost portu:1/4" NPT
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 25 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 362 psi

Gauges

Zboží:18-015-856
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:63 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 10 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 140 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Zboží:18-015-887
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 1 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 14 psi
Zobrazuje se 31 - 40 z 41