Zobrazuje se 21 - 30 z 41

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Gauges

Zboží:18-015-026
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:50 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 6 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 87 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 0.6 MPa

Manometry

Zboží:18-015-909
Velikost portu:1/4" NPT
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 10 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 145 psi

Gauges

Zboží:18-015-891
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:63 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 6 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 87 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 0.6 MPa

Gauges

Zboží:18-015-855
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:63 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 16 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 240 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 1.6 MPa

Gauges

Zboží:18-015-883
Velikost portu:G1/4A
Jmenovitý průměr:63 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 1.6 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 23 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 0.16 MPa

Gauges

Zboží:18-015-854
Velikost portu:G1/4A
Jmenovitý průměr:63 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 10 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 140 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Zboží:18-015-028
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:50 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 25 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 362 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 2.5 MPa

Gauges

Zboží:18-015-014
Velikost portu:R1/8
Tlacký rozsah (bar):0 ... 25 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 362 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 2.5 MPa

Gauges

Zboží:18-015-853
Velikost portu:G1/4A
Jmenovitý průměr:63 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 16 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 240 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 1.6 MPa

Gauges

Zboží:18-015-879
Velikost portu:G1/8A
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 1.6 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 23 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 0.16 MPa
Zobrazuje se 21 - 30 z 41