Zobrazuje se 11 - 13 z 13

R38 Series stainless steel precision regulator, 1/4 NPT, 0.04-2 bar, without gauge

Zboží:R38-240-RNCA
Velikost portu:1/4" NPT
Nastavení výstupního tlaku:0.04 ... 2 bar
Měřidlo:Bez

B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, manual drain, 40µm filter element, without gauge

Zboží:B52G-2AD-DG3-RMN
Standard:NACE MR-0175, 2002 revize
Velikost portu:1/4" NPT
Typ vypouštění:Manuální
Filtrační vložka:40 µm
Nádrž:Nerezová ocel
Nastavení výstupního tlaku:0.5 ... 10 bar

B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, automatic drain, 25µm filter element, without gauge

Zboží:B52G-2AD-AC2-FMN
Standard:NACE MR-0175, 2002 revize
Velikost portu:1/4" NPT
Typ vypouštění:Automatický odtok
Filtrační vložka:25 µm
Nádrž:Nerezová ocel
Nastavení výstupního tlaku:0.5 ... 10 bar
Zobrazuje se 11 - 13 z 13