Zobrazuje se 1 - 5 z 5

Gauges

Zboží:18-015-027
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:50 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 10 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 145 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Zboží:18-015-025
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:50 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 4 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 58 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 0.4 MPa

Gauges

Zboží:18-015-026
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:50 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 6 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 87 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 0.6 MPa

Gauges

Zboží:18-015-028
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:50 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 25 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 362 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 2.5 MPa

Gauges

Zboží:18-015-024
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:50 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 1.6 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 23 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 0.16 MPa
Zobrazuje se 1 - 5 z 5