Zobrazuje se 1 - 10 z 13

B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, manual drain, 5µm filter element, without gauge

Zboží:B52G-2AD-DG1-RMN
Standard:NACE MR-0175, 2002 revize
Velikost portu:1/4" NPT
Typ vypouštění:Manuální
Filtrační vložka:5 µm
Nádrž:Nerezová ocel
Nastavení výstupního tlaku:0.5 ... 10 bar

R05 Series stainless steel general purpose pressure regulator, 1/4 NPT, 0.3-8.5 bar, without gauge

Zboží:R05-200-RNLA
Velikost portu:1/4" NPT
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 8.6 bar
Měřidlo:Bez

Manometry

Zboží:18-015-909
Velikost portu:1/4" NPT
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 10 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 145 psi

Manometry

Zboží:18-015-913
Velikost portu:1/4" NPT
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 6 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 87 psi

B38 Series aluminium filter/regulator, 1/4 NPT, 0.25-7 bar, manual drain, 25µm filter element, without gauge

Zboží:B38-200-B2KA
Velikost portu:1/4" NPT
Filtrační vložka:25 µm
Nádrž:Hliník
Nastavení výstupního tlaku:0.25 ... 7 bar

R05 Series stainless steel general purpose pressure regulator, 1/4 NPT, 0.3-8.5 bar, without gauge

Zboží:R05-232-RNLA
Velikost portu:1/4" NPT
Měřidlo:Bez

Manometry

Zboží:18-015-905
Velikost portu:1/4" NPT
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 25 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 362 psi

B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, automatic drain, 5µm filter element, without gauge

Zboží:B52G-2AD-AC1-RMN
Standard:NACE MR-0175, 2002 revize
Velikost portu:1/4" NPT
Typ vypouštění:Automatický odtok
Filtrační vložka:5 µm
Nádrž:Nerezová ocel
Nastavení výstupního tlaku:0.5 ... 10 bar

B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, manual drain, 5µm filter element, without gauge

Zboží:B52G-2AD-DG1-FMN
Standard:NACE MR-0175, 2002 revize
Velikost portu:1/4" NPT
Typ vypouštění:Manuální
Filtrační vložka:5 µm
Nádrž:Nerezová ocel
Nastavení výstupního tlaku:0.5 ... 10 bar

B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, automatic drain, 5µm filter element, without gauge

Zboží:B52G-2AD-AC1-FMN
Standard:NACE MR-0175, 2002 revize
Velikost portu:1/4" NPT
Typ vypouštění:Automatický odtok
Filtrační vložka:5 µm
Nádrž:Nerezová ocel
Nastavení výstupního tlaku:0.5 ... 10 bar
Zobrazuje se 1 - 10 z 13