Zobrazuje se 11 - 14 z 14

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 200 mm, zdvih 100 mm

Zboží:RA/8200/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

ISO tie rod double acting cylinder, 200mm diameter, 800mm stroke

Zboží:RA/8200/800
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:800 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

ISO tie rod double acting cylinder, 200mm diameter, 400mm stroke

Zboží:RA/8200/400
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:400 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

ISO tie rod double acting cylinder, 200mm diameter, 115mm stroke

Zboží:RA/8200/M/115
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:115 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm
Zobrazuje se 11 - 14 z 14