Zobrazuje se 11 - 20 z 99

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Standard

Velikost portu

Délka zdvihu

Název řady

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 80mm průměr válce, 50mm délka tlumení

Zboží:KA/802080/M/50
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 50mm průměr válce, 50mm délka tlumení

Zboží:KA/802050/M/50
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 100mm průměr válce, 50mm délka tlumení

Zboží:KA/802100/M/50
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 63mm průměr válce, 320mm délka tlumení

Zboží:KA/802063/M/320
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 50mm průměr válce, 200mm délka tlumení

Zboží:KA/802050/M/200
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 100mm průměr válce, 500mm délka tlumení

Zboží:KA/802100/M/500
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:500 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 50mm průměr válce, 80mm délka tlumení

Zboží:KA/802050/M/80
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 40mm průměr válce, 100mm délka tlumení

Zboží:KA/802040/M/100
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 32mm průměr válce, 50mm délka tlumení

Zboží:KA/802032/M/50
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 40mm průměr válce, 125mm délka tlumení

Zboží:KA/802040/M/125
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm
Zobrazuje se 11 - 20 z 99