Zobrazuje se 1 - 4 z 4

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 50 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862050/MIR/213A/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:50mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 50 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/862050/MIB/213A/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:50mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 40 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862040/MIR/213A/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 40 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/862040/MIB/213A/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2
Zobrazuje se 1 - 4 z 4