Zobrazuje se 1 - 10 z 10

ISOLine™ profilové válce, 80mm průměr válce, 200mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802080/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm

ISOLine™ svorníkové válce, 80mm průměr válce, 200mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/802080/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm

ISO tie rod double acting cylinder, 80mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RA/8080/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 80mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RA/8080/L4/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 80 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/882080/MIR/M4/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:80mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 80 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882080/MIB/M4/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:80mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 80 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862080/MIR/213A/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:80mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 80 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/862080/MIB/213A/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:80mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 80mm diameter, 200mm stroke

Zboží:PRA/182080/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 80mm diameter, 200mm stroke

Zboží:PRA/182080/L4/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm
Zobrazuje se 1 - 10 z 10