Zobrazuje se 11 - 20 z 24

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Standard

Nemagnetický nebo bez magnetický

RM/900 tie rod double acting cylinder, 1-3/4" diameter, 200mm stroke

Zboží:RM/9175/M/200
Provoz:Dvojčinné
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:1-3/4"

RM/900 tie rod double acting cylinder, 1-3/4" diameter, 200mm stroke

Zboží:RM/9175/200
Provoz:Dvojčinné
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:1-3/4"

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 50mm průměr válce, 200mm délka tlumení

Zboží:KA/802050/M/200
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 40mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RA/8040/L4/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 80 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/882080/MIR/M4/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:80mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 80 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882080/MIB/M4/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:80mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 63 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/882063/MIR/M4/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 80 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862080/MIR/213A/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:80mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 80 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/862080/MIB/213A/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:80mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 63 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862063/MIR/213A/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2
Zobrazuje se 11 - 20 z 24