Zobrazuje se 21 - 24 z 24

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Standard

Nemagnetický nebo bez magnetický

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 63 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/862063/MIB/213A/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 40mm diameter, 200mm stroke

Zboží:PRA/182040/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 40mm diameter, 200mm stroke

Zboží:PRA/182040/L4/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISOLine™ válce s pístnicemi z nerezové oceli, 40mm průměr válce, 200mm délka tlumení

Zboží:KA/802040/M/200
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm
Zobrazuje se 21 - 24 z 24