Zobrazuje se 41 - 43 z 43

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Nemagnetický nebo bez magnetický

Délka zdvihu

Zatlačená nebo volná

ISO/VDMA profile single acting cylinder, 40mm diameter, 50mm stroke

Zboží:PRA/181040/M/50
Provoz:Jednočinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder, 40mm diameter, 25mm stroke

Zboží:PRA/181040/M/25
Provoz:Jednočinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:25 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder, 40mm diameter, 100mm stroke

Zboží:PRA/181040/M/100
Provoz:Jednočinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm
Zobrazuje se 41 - 43 z 43