Zobrazuje se 11 - 20 z 28

UR - univerzální zadní oko

Zboží:QM/8200/23
Průměr válce:200mm

BG - Front / Rear Flange Mounting 200mm bore

Zboží:QM/8200/22
Průměr válce:200mm

ISO/VDMA Tie Rod 200mm bore 320mm stroke Cylinder

Zboží:RA/8200/M/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

Swivel hinge style US

Zboží:M/P71357
Průměr válce:200mm

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 200 mm, zdvih 125 mm

Zboží:RA/8200/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

KQA/8000 Servisní sady

Zboží:KQA/8200/00
Průměr válce:200mm

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 200 mm, zdvih 80 mm

Zboží:RA/8200/M/80
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 200 mm, zdvih 160 mm

Zboží:RA/8200/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

C - Foot Mounting 200mm bore

Zboží:QM/8200/21
Průměr válce:200mm

UR - univerzální zadní oko

Zboží:QM/8200/33
Průměr válce:200mm
Zobrazuje se 11 - 20 z 28