Zobrazuje se 21 - 28 z 28

D2 - Rear Clevis Mounting 200mm bore

Zboží:QA/8200/42
Průměr válce:200mm

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 200 mm, zdvih 500 mm

Zboží:RA/8200/M/500
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:500 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 200 mm, zdvih 50 mm

Zboží:RA/8200/M/50
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 200 mm, zdvih 100 mm

Zboží:RA/8200/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

ISO tie rod double acting cylinder, 200mm diameter, 800mm stroke

Zboží:RA/8200/800
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:800 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

ISO tie rod double acting cylinder, 200mm diameter, 400mm stroke

Zboží:RA/8200/400
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:400 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

Narrow hinge style SS

Zboží:M/P19939
Průměr válce:200mm

ISO tie rod double acting cylinder, 200mm diameter, 115mm stroke

Zboží:RA/8200/M/115
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:115 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm
Zobrazuje se 21 - 28 z 28