Zobrazuje se 1 - 10 z 10

ISOLine™ profilové válce, 63mm průměr válce, 125mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802063/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISOLine™ svorníkové válce, 63mm průměr válce, 125mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/802063/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISO tie rod double acting cylinder, 63mm diameter, 125mm stroke

Zboží:RA/8063/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 63mm diameter, 125mm stroke

Zboží:RA/8063/L4/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 63 mm, zdvih 125 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/882063/MIR/M4/125
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 63 mm, zdvih 125 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882063/MIB/M4/125
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 63 mm, zdvih 125 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862063/MIR/213A/125
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 63 mm, zdvih 125 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/862063/MIB/213A/125
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 63mm diameter, 125mm stroke

Zboží:PRA/182063/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 63mm diameter, 125mm stroke

Zboží:PRA/182063/L4/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm
Zobrazuje se 1 - 10 z 10