Zobrazuje se 1 - 10 z 38

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 63 mm, zdvih 150 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882063/MIB/M4/160
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 160mm stroke

Zboží:RA/8160/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 200 mm, zdvih 160 mm

Zboží:RA/8200/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

ISO tie rod double acting cylinder, 40mm diameter, 160mm stroke

Zboží:RA/8040/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISO/VDMA Tie Rod 250mm bore 160mm stroke Cylinder

Zboží:RA/8250/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1
Průměr válce:250mm

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 80 mm, zdvih 150 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/882080/MIR/M4/160
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:80mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 63 mm, zdvih 150 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/882063/MIR/M4/160
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 40 mm, zdvih 150 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/882040/MIR/M4/160
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s interovaným ventilem (IVAC), průmyslová verze, průměr 40 mm, zdvih 150 mm, 5/2 Sol/Spring

Zboží:PRA/862040/MIR/213A/160
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Spring
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Napětí:24Vdc
Typ konektoru:DIN EN 175301-803 Form C
Typ ventilu:5/2

ISO tie rod double acting cylinder, 125mm diameter, 160mm stroke

Zboží:RA/8125/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm
Zobrazuje se 1 - 10 z 38