Zobrazuje se 1 - 6 z 6

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Kategorie

Průměr válce

Velikost portu

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 63mm diameter, 320mm stroke

Zboží:PRA/182063/L4/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 125mm diameter, 320mm stroke

Zboží:PRA/182125/L4/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 100mm diameter, 320mm stroke

Zboží:PRA/182100/L4/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 80mm diameter, 320mm stroke

Zboží:PRA/182080/L4/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 40mm diameter, 320mm stroke

Zboží:PRA/182040/L4/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 32mm diameter, 320mm stroke

Zboží:PRA/182032/L4/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm
Zobrazuje se 1 - 6 z 6