Zobrazuje se 1 - 10 z 31

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 40 mm, zdvih 50 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882040/MIB/M4/50
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

ISO tie rod double acting cylinder, 80mm diameter, 50mm stroke

Zboží:RA/8080/M/50
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 63mm diameter, 50mm stroke

Zboží:PRA/182063/M/50
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 50mm stroke

Zboží:RA/8160/M/50
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 32 mm, zdvih 50 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882032/MIB/M4/50
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

Válec s táhlem ISO/VDMA, vrtání 200 mm, zdvih 50 mm

Zboží:RA/8200/M/50
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 50 mm, zdvih 50 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882050/MIB/M4/50
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:50mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2

ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 125mm diameter, 50mm stroke

Zboží:PRA/182125/L4/50
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

ISO tie rod double acting cylinder, 250mm diameter, 50mm stroke

Zboží:RA/8250/M/50
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1
Průměr válce:250mm

ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 125mm diameter, 50mm stroke

Zboží:RA/8125/L4/50
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm
Zobrazuje se 1 - 10 z 31