Zobrazuje se 21 - 30 z 233

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Provoz

Standard

Nemagnetický nebo bez magnetický

Délka zdvihu

ISOLine™ svorníkové válce, 100mm průměr válce, 200mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/802100/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm

Rotary vane double acting actuator, 123 Nm torque, 270° rotation

Zboží:M/60288/270
Provoz:Dvojčinné
Velikost portu:G1/2
Točivý moment:123.0
Rotační úhel:270

ISOLine™ svorníkové válce, 100mm průměr válce, 250mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/802100/M/250
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm

ISOLine™ profilové válce, 100mm průměr válce, 80mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802100/M/80
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm

ISOLine™ profilové válce, 100mm průměr válce, 320mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802100/M/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm

Air bellow, single acting, 10" diameter, 100mm stroke

Zboží:M/31101
Provoz:Jednočinné
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/2
Jmenovitý průměr:10"
Počet závitů:1

ISOLine™ profilové válce, 100mm průměr válce, 125mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802100/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm

ISOLine™ svorníkové válce, 100mm průměr válce, 320mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/802100/M/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm

ISOLine™ svorníkové válce, 100mm průměr válce, 160mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/802100/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm

ISOLine™ svorníkové válce, 100mm průměr válce, 400mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/802100/M/400
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:400 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm
Zobrazuje se 21 - 30 z 233