Zobrazuje se 31 - 40 z 233

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Provoz

Standard

Nemagnetický nebo bez magnetický

Délka zdvihu

ISOLine™ profilové válce, 100mm průměr válce, 50mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802100/M/50
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm

Air bellow, single acting, 14-1/2" diameter, 100mm stroke

Zboží:M/31141
Provoz:Jednočinné
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/2
Jmenovitý průměr:14-1/2"
Počet závitů:1

ISOLine™ svorníkové válce, 100mm průměr válce, 500mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/802100/M/500
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:500 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm

Air bellow, single acting, 10" diameter, 225mm stroke

Zboží:M/31102
Provoz:Jednočinné
Délka zdvihu:225 mm
Velikost portu:G1/2
Jmenovitý průměr:10"
Počet závitů:2

ISOLine™ svorníkové válce, 125mm průměr válce, 320mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/802125/M/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

Air bellow, single acting, 6" diameter, 115mm stroke

Zboží:M/31062
Provoz:Jednočinné
Délka zdvihu:115 mm
Velikost portu:G1/2
Jmenovitý průměr:6"
Počet závitů:2

ISOLine™ svorníkové válce, 125mm průměr válce, 100mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/802125/M/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

ISOLine™ profilové válce, 125mm průměr válce, 250mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802125/M/250
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

ISOLine™ svorníkové válce, 125mm průměr válce, 200mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/802125/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm

ISOLine™ svorníkové válce, 125mm průměr válce, 250mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/802125/M/250
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:125mm
Zobrazuje se 31 - 40 z 233