Zobrazuje se 1 - 10 z 362

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Provoz

Standard

Nemagnetický nebo bez magnetický

Délka zdvihu

ISOLine™ svorníkové válce, 50mm průměr válce, 50mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/802050/M/50
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm

ISOLine™ profilové válce, 50mm průměr válce, 200mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802050/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm

Air bellow, single acting, 2-3/4" diameter, 20mm stroke

Zboží:PM/31021
Provoz:Jednočinné
Délka zdvihu:20 mm
Velikost portu:G1/4
Jmenovitý průměr:2-3/4"
Počet závitů:1

ISOLine™ svorníkové válce, 50mm průměr válce, 80mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/802050/M/80
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm

Compact double acting cylinder, 63mm diameter, 25mm stroke

Zboží:RM/92063/M/25
Provoz:Dvojčinné
Délka zdvihu:25 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:63mm

ISOLine™ profilové válce, 50mm průměr válce, 100mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802050/M/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm

ISOLine™ profilové válce, 50mm průměr válce, 50mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802050/M/50
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:60 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm

ISOLine™ profilové válce, 50mm průměr válce, 160mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802050/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm

ISOLine™ profilové válce, 50mm průměr válce, 125mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802050/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm

ISOLine™ svorníkové válce, 50mm průměr válce, 125mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:RA/802050/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm
Zobrazuje se 1 - 10 z 362