Zobrazuje se 1 - 10 z 40

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Provoz

Standard

Nemagnetický nebo bez magnetický

Délka zdvihu

Název řady

Air bellow, single acting, 12" diameter, 105mm stroke

Zboží:PM/31121
Provoz:Jednočinné
Délka zdvihu:105 mm
Velikost portu:G3/4
Jmenovitý průměr:12"
Počet závitů:1

Air bellow, single acting, 8" diameter, 95mm stroke

Zboží:PM/31081
Provoz:Jednočinné
Délka zdvihu:95 mm
Velikost portu:G3/4
Jmenovitý průměr:8"
Počet závitů:1

Air bellow, single acting, 12" diameter, 215mm stroke

Zboží:PM/31122
Provoz:Jednočinné
Délka zdvihu:215 mm
Velikost portu:G3/4
Jmenovitý průměr:12"
Počet závitů:2

Air bellow, single acting, 9-1/2" diameter, 230mm stroke

Zboží:PM/31092
Provoz:Jednočinné
Délka zdvihu:230 mm
Velikost portu:G3/4
Jmenovitý průměr:9-1/2"
Počet závitů:2

Air bellow, single acting, 9-1/2" diameter, 105mm stroke

Zboží:PM/31091
Provoz:Jednočinné
Délka zdvihu:105 mm
Velikost portu:G3/4
Jmenovitý průměr:9-1/2"
Počet závitů:1

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 500mm stroke

Zboží:RA/8160/M/500
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:500 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RA/8160/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 320mm stroke

Zboží:RA/8160/M/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

ISO/VDMA cylinders

Zboží:RA/8200/M/400
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:400 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 400mm stroke

Zboží:RA/8160/M/400
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:400 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm
Zobrazuje se 1 - 10 z 40